Publiceer je producten
LIVING Semi-recessed washbasin 460 mm, round
LAUFEN

LIVING Semi-recessed washbasin 460 mm, round

4.4 van de 5 sterren4.4(7 reviews)
Semi recessed basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic EN 31 dimensions 460 x 460 mm, round 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, Order no. 81343.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.813431
  • ProductfamilieLIVING
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)140
  • Breedte (mm)460
  • Diepte (mm)460
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)16
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting