Publiceer je producten
THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 1200 mm
LAUFEN

THE NEW CLASSIC Vanity washbasin 1200 mm

Vanity washbasin
Technische specificatie
  • Unieke ref.813858
  • ProductfamilieTHE NEW CLASSIC
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-12-22
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)480
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)75
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Casework
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings