Publiceer je producten
ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 1200 mm
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Countertop washbasin, shelf left 1200 mm

Countertop basin Laufen-IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1200 x 500/350 mm, asymmetric, 1 tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic, valve cover plate, with integrated shelf left Special feature: Surface refinement LCC (only white) Further options / accessories: without tap hole and with valve without overflow always open, bathtubs, shower trays, furniture, order no. 814974
Technische specificatie
  • Unieke ref.814974
  • ProductfamilieILBAGNOALESSI ONE
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)165
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)27
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting