Publiceer je producten
VAL Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm
LAUFEN

VAL Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm

Small washbasin round, shelf left, cutable to 430 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.815284
  • ProductfamilieVAL
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)115
  • Breedte (mm)315
  • Diepte (mm)550
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures