Publiceer je producten
SONAR Small washbasin 410 mm
LAUFEN

SONAR Small washbasin 410 mm

Small washbasin, incl. ceramic waste cover
Technische specificatie
  • Unieke ref.815341
  • ProductfamilieSONAR
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)410
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)9.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSinks
  • UNSPSC-code30181504
  • Uniclass 2015-codeSs_40_15_75_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingWash basin systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures