Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Small washbasin, asymmetric left 480 mm

Countertop small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 480 x 280 mm, angular, 1 tap hole left, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture Order no. 81595.5
Technische specificatie
  • Unieke ref.815955
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)280
  • Diepte (mm)480
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)8.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815