Publiceer je producten
INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm
LAUFEN

INO Small washbasin, undersurface ground 450 mm

Small washbasin undersurface ground Laufen INO, SaphirKeramik EN 31 dimensions 450 x 410 mm 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap holes and overflow, bathtubs, furniture
Technische specificatie
  • Unieke ref.816300
  • ProductfamilieINO
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)410
  • Breedte (mm)450
  • Diepte (mm)120
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalSaphirkeramiek
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)7.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting