Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Washbasin bowl 900 mm

Washbasin bowl LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 900 x 420 mm, symmetric, without tap hole, without overflow, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), valve, without overflow, bathtubs, shower trays, furniture, Order no. 81680.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.816801
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepBasins
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)160
  • Breedte (mm)900
  • Diepte (mm)420
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)16.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting