Publiceer je producten
LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Small washbasin 360 mm

4.0 van de 5 sterren4.0(7 reviews)
Small washbasin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 360 x 250 mm, angular, 1 tap hole right, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), without, tap hole, furniture, Order no. 81695.5
Technische specificatie
  • Unieke ref.816955
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)250
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)165
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)7.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden