Publiceer je producten
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm
    LAUFEN

    VAL Drop-in washbasin 550 x 360 mm

    Drop-in washbasin, with semi-wet area and tap bank
    Technische specificatie
    • Unieke ref.817281
    • ProductfamilieINO
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)115
    • Breedte (mm)550
    • Diepte (mm)360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inOostenrijk
    • Nettogewicht (kg)6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting