Publiceer je producten
LIVING Countertop washbasin 500 mm
LAUFEN

LIVING Countertop washbasin 500 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 500 x 460 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, furniture Order no. 81743.2
Technische specificatie
  • Unieke ref.817432
  • ProductfamilieLIVING
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)155
  • Breedte (mm)460
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)20
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting