Publiceer je producten
LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin, undersurface ground 600 mm

Washbasin undersurface ground LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 600 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, bathtubs, furniture Order no. 81795.2
Technische specificatie
  • Unieke ref.817952
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBASINS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)170
  • Breedte (mm)480
  • Diepte (mm)600
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)17.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting