Publiceer je producten
FLORAKIDS Wall-hung WC
LAUFEN

FLORAKIDS Wall-hung WC

Wall-hung WC pan washdown LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for conealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 310 x 520 x 365 mm, ceramic seat height 350 mm, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat & cover, 89103.0, WC seat & cover with automatic, lowering 89103.1, WC seat , 89103.2, Order no. 82003.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.820031
  • ProductfamilieFLORAKIDS
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)300
  • Breedte (mm)520
  • Diepte (mm)310
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)14
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting