Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/52bc73ec-bde2-42eb-b3b7-38303d484d0c
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
Cleanet NAVIA Shower Toilet
Shower Toilet, wall-hung, rimless, washdown, incl. seat and cover, removable, with lowering system
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
820601
Productfamilie
CLEANET NAVIA
Productgroep
WCs
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2019-01-11
Editienummer
1
Hoogte (mm)
405
Breedte (mm)
580
Diepte (mm)
370
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/catalogue/collections/product-solutions/cleanet-navia/shower-toilet-wall-hung-rimless-washdown-incl-seat-cover-removable-lowering-system-820601
Productcertificering
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Secundair materiaal
Elektronische en optische componenten
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Zwitserland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
UNSPSC-naam
Toilet bowls
UNSPSC-code
30181511
Uniclass 2015-code
SL_35_80_89
Uniclass 2015-beschrijving
Toilets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 19
OmniClass-titel
Water Closets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Europa
Liechtenstein
Zwitserland
Soortgelijke producten
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Downloaden