Publiceer je producten
PALACE Wall-hung WC, washdown
LAUFEN
Gearchiveerd

PALACE Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 375 mm, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat and cover 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering, 89170.1 Order no. 82070.0
Technische specificatie
  • Unieke ref.820700
  • ProductfamiliePALACE
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)380
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)26
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505