Publiceer je producten
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 van de 5 sterren4.7(7 reviews)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Technische specificatie
  • Unieke ref.820959
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)350
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)365
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)27
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting