Publiceer je producten
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

4.5 van de 5 sterren4.5(28 reviews)
Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
Specificatie
  • Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 977, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 335 mm concealed trap, with lateral niches Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: WC seat 898951, WC seat and cover 898950, 898960 Order no. 821960
Technische specificatie
  • Unieke ref.821960
  • ProductfamilieLAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-04-14
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)335
  • Breedte (mm)700
  • Diepte (mm)365
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië