Publiceer je producten
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Technische specificatie
  • Unieke ref.823337
  • ProductfamilieKartell • LAUFEN
  • ProductgroepWCs
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-09-11
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)370
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures