Publiceer je producten
PALACE Cistern
LAUFEN

PALACE Cistern

Cistern LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, dimensions 360 x 160 x 420 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82470.6/option 231, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82870.3
Technische specificatie
  • Unieke ref.828703
  • ProductfamiliePALACE
  • ProductgroepCISTERNS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)420
  • Breedte (mm)160
  • Diepte (mm)380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)14.2
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
  • IFC-classificatieObject
  • UNSPSC-naamToilet tanks
  • UNSPSC-code30181515