Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet
LAUFEN
Gearchiveerd

PALOMBA COLLECTION wall-hung bidet

Wall-hung bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 540 x 265 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), Order no. 83080.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.830801
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepBidets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)540
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)18.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting