Publiceer je producten
LAUFEN PRO Wall-hung bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung bidet

5.0 van de 5 sterren5.0(5 reviews)
Wallhung bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 530 x 335 mm, 1 centre tap hole, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), lateral mounting, holes for water connection Order no. 83095.2
Technische specificatie
  • Unieke ref.830952
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBIDETS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)335
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)16.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië