Publiceer je producten
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Gearchiveerd

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.832801
  • ProductfamiliePALOMBA COLLECTION
  • ProductgroepBidets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-06-02
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)430
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)560
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inOostenrijk
  • Nettogewicht (kg)24
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting