Publiceer je producten
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Technische specificatie
  • Unieke ref.832951
  • ProductfamilieLAUFEN PRO
  • ProductgroepBIDETS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)580
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)20
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamBidets
  • UNSPSC-code30181502