Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 800 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 800 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit with 1 drawer, 1 interior drawer Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 790 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Technische specificatie
  • Unieke ref.860964
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepCOMPOUNDS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-08-18
  • Editienummer2
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)49.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieFurniture
  • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
  • UNSPSC-code56