Publiceer je producten
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 1200 mm, with one drawer

Combipack 1200 mm, washbasin 'slim' with vanity unit 'Pro' with drawer
Technische specificatie
  • Unieke ref.860967
  • ProductfamilieLAUFEN PRO S
  • ProductgroepCOMPOUNDS
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-03-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)460
  • Breedte (mm)1200
  • Diepte (mm)500
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMDF Plaat
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inItalië
  • Nettogewicht (kg)62.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer meubilair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015-beschrijvingVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBathroom Unit Modules
  • OmniClass-nummer23-31 25 13
  • OmniClass-titelBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II-codeE2010
  • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings