Publiceer je producten
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 van de 5 sterren4.0(5 reviews)
Back-to-wall bathtub
Specificatie
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Technische specificatie
  • Unieke ref.H220117
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)590
  • Breedte (mm)1800
  • Diepte (mm)800
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGegoten marmer
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inPolen
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bathtubs
  • OmniClass-nummer23-31 15 00
  • OmniClass-titelBathtubs
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures