Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/da7800f1-2a83-4fcb-82db-f0eceb1c9e36
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
VOLTA Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Washbasin bowl, round, spiral water flow, incl. flat trap open/close
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H812870
Productfamilie
Washbasins
Productgroep
VOLTA
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-05-19
Editienummer
1
Hoogte (mm)
125
Breedte (mm)
380
Diepte (mm)
405
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8128700001091
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8128700001091
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Saphirkeramiek
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Oostenrijk
Nettogewicht (kg)
9.4
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015-beschrijving
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-titel
Sinks
Soortgelijke producten
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Downloaden