Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/44dd1d02-ac4b-4724-9db4-4a73cbb7fc88
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Washbasin 65cm, undersurface ground
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H816864
Productfamilie
Washbasins
Productgroep
PRO X
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-07-02
Editienummer
1
Hoogte (mm)
160
Breedte (mm)
465
Diepte (mm)
650
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168640001041
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168640001041
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Polen
Nettogewicht (kg)
19
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015-beschrijving
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-titel
Sinks
Soortgelijke producten
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Downloaden