Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/fd79cb9f-a654-48ce-b01a-59c070546358
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Baden
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
MEDA Washbasin, undersurface ground, shelf right
Washbasin, undersurface ground, shelf right
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H818111
Productfamilie
Washbasins
Productgroep
MEDA
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-06-30
Editienummer
1
Hoogte (mm)
160
Breedte (mm)
460
Diepte (mm)
600
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8181110001041
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8181110001041
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Tsjechië
Nettogewicht (kg)
17
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Baden
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_96
Uniclass 2015-beschrijving
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Sinks
OmniClass-nummer
23-31 13 00
OmniClass-titel
Sinks
Soortgelijke producten
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Downloaden