Publiceer je producten
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
LAUFEN

MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim
Specificatie
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges
Technische specificatie
  • Unieke ref.H820110
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)355
  • Breedte (mm)540
  • Diepte (mm)360
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures