Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/ef0adbf2-c3d1-4ba5-876e-a4e9f91e430f
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Compatible with:H891112|H891113|H891115
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H821110
Productfamilie
Toilets
Productgroep
MEDA
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-06-30
Editienummer
1
Hoogte (mm)
355
Breedte (mm)
360
Diepte (mm)
540
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8211100000001
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8211100000001
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Tsjechië
Nettogewicht (kg)
22
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015-beschrijving
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-titel
Toilets
Soortgelijke producten
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden