Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H825962
Productfamilie
Toilets
Productgroep
LAUFEN PRO
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-05-19
Editienummer
1
Hoogte (mm)
430
Breedte (mm)
360
Diepte (mm)
650
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Tsjechië
Nettogewicht (kg)
36.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015-beschrijving
WC suites
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Water Closets
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-titel
Toilets
Soortgelijke producten
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden