Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Bidets
PRO X Floorstanding bidet
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H832861
Productfamilie
BIDETS
Productgroep
PRO X
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-05-19
Editienummer
1
Hoogte (mm)
430
Breedte (mm)
360
Diepte (mm)
540
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Polen
Nettogewicht (kg)
25.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Bidets
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015-beschrijving
Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Bidets
OmniClass-nummer
23-31 23 00
OmniClass-titel
Bidets
Soortgelijke producten
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden