Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Urinoirs
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
H841144
Productfamilie
Urinals
Productgroep
VILA 2.0
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2026-06-30
Editienummer
1
Hoogte (mm)
495
Breedte (mm)
280
Diepte (mm)
335
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
Productcertificering
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Technische beschrijving
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Chinees porselein
Ontworpen in
Zwitserland
Gefabriceerd in
Tsjechië
Nettogewicht (kg)
11.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Urinoirs
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015-beschrijving
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 Titel
Commercial Urinals
OmniClass-nummer
23-31 21 00
OmniClass-titel
Urinals
Soortgelijke producten
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden