Publiceer je producten
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H841148
    • ProductfamilieUrinals
    • ProductgroepVILA 2.0
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)495
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)335
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChinees porselein
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inTsjechië
    • Nettogewicht (kg)11.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelCommercial Urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals
    BIMobject-productbibliotheek

    Design-app voor Revit

    Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

    Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

    • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
    • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
    • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit