Publiceer je producten
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Technische specificatie
  • Unieke ref.H851049
  • ProductfamilieSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • ProductgroepBERNINA
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2026-05-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)450
  • Breedte (mm)500
  • Diepte (mm)425
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalChinees porselein
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inTsjechië
  • Nettogewicht (kg)18.3
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015-beschrijvingSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass-nummer23-31 13 00
  • OmniClass-titelSinks