Publiceer je producten
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

WC seat without cover, Chrom hinges
Technische specificatie
  • Unieke ref.H891084
  • ProductfamilieLUA
  • ProductgroepSeat
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-01-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)45
  • Breedte (mm)365
  • Diepte (mm)445
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toiletbril
  • IFC-classificatieFurnishing Element
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
  • OmniClass-nummer23-31 19 19 17
  • OmniClass-titelWater Closet Seats