Publiceer je producten
INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
LAUFEN

INEO Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush

Flush plate INEO HORIZON, Dual Flush
Specificatie
  • Compatible with: H920115 INEOLINK concealed cistern for wall-hung WC and shower WC
Technische specificatie
  • Unieke ref.H900111
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-08-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)145
  • Breedte (mm)213
  • Diepte (mm)6
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieAandrijving
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_91
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass-nummer23-27 33 00
  • OmniClass-titelValve Actuators