Publiceer je producten
Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
LAUFEN

Pure, Bidet faucet, Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste

Bidet mixer, Eco+, projection 121 mm, with pop-up waste
Specificatie
  • Eco+, projection 121 mm, w. pop-up waste
Technische specificatie
  • Unieke ref.HF901710100000
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)1.73
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidet taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets