Publiceer je producten
Pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm
LAUFEN

Pure, Wall-mounted spout, Projection 175 mm

Wall-mounted spout for bath, projection 175 mm
Specificatie
  • Projection 175 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.HF901771100000
  • ProductfamiliePure
  • ProductgroepFaucets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-03-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Ontworpen inZwitserland
  • Nettogewicht (kg)0.98
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets