Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
laufen/products/8354ee39-1490-4daf-a9fc-b441500d7fc7
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
LAUFEN
Volg
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Basin mixer, projection 140 mm, fixed spout, without pop-up waste
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
HF980304100000
Productfamilie
Twin
Productgroep
Faucets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2024-03-01
Editienummer
1
Links
Links
Product-url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980304100000
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Messing
Secundair materiaal
Chroom
Ontworpen in
Zwitserland
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015-beschrijving
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Titel
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
Beschikbaarheid regio
Europa
Liechtenstein
Zwitserland
Soortgelijke producten
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
Downloaden
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
Downloaden
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
Downloaden
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
Downloaden
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
Downloaden