Publiceer je producten
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
    LAUFEN

    PRO X Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left

    Small washbasin 48cm, COMPACT, tap bank left
    Technische specificatie
    • Unieke ref.H815865
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepPRO X
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-07-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)125
    • Breedte (mm)280
    • Diepte (mm)480
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Ontworpen inZwitserland
    • Gefabriceerd inPolen
    • Nettogewicht (kg)9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks