Publiceer je producten
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING
    Morad

    FJORDAL - U anchor - side mounting RAILING

    Morad FJORDAL is een nieuw type balustradesysteem

    waarbij glas of verticale elementen direct in het paalprofiel worden

    gemonteerd. Er hoeven dus geen klassieke horizontale regels te worden

    toegepast. Dankzij dit ontwerp is het aantal zichtbare elementen

    beperkt, verloopt de montage sneller en wordt het esthetisch gezien

    verbeterd – vooral bij trappen en gebogen delen. Deze oplossing zorgt

    voor een betere waterafvoer, nettere architectonische details en

    volledige naleving van de statische vereisten voor belastingzones tot

    1,0 kN/m. Het systeem is leverbaar in een uitvoering met glas- of

    balustervulling, eventueel met een afdekplaatje in de constructie-as

    Specificatie
    • Getest en gecertificeerd: De leuningen zijn getest en beschikken over een nationale technische beoordeling (KOT), die is afgegeven door het Instituut voor Bouwtechnologie (ITB-KOT-2022/2243 editie 1).

    Technische specificatie
    • Unieke ref.fjordal-U-anchor
    • ProductfamilieBalustrades
    • ProductgroepFJORDAL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-09-25
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalAluminium
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEG019740
    • ETIM-naamRail (profiles)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing
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
    Soortgelijke producten