Publiceer je producten
HORIZONTAL balkonbeglazing
HORIZONTAL balkonbeglazing
HORIZONTAL balkonbeglazing
    Morad

    HORIZONTAL balkonbeglazing

    Het HORIZONTAL-systeem van Morad is een moderne, frameloze balkonbeglazing die elegantie, bescherming en comfort combineert. Gemaakt van hoogwaardig gepoedercoat aluminium en gehard veiligheidsglas, biedt het een minimalistisch design dat perfect aansluit bij hedendaagse architectuur.

    Deze oplossing creëert een weerbestendige buitenruimte die het hele jaar door bruikbaar is en bescherming biedt tegen regen, wind en sneeuw. Het frameloze ontwerp garandeert een vrij uitzicht en versterkt de visuele uitstraling van het gebouw.

    Naast het esthetische voordeel biedt het systeem ook verbeterde thermische en akoestische isolatie, wat kan helpen om energiekosten te verlagen en het wooncomfort te verbeteren. De glaspanelen schuiven soepel langs de balustrade en kunnen aan één of beide zijden worden geparkeerd, wat volledige gebruiksvrijheid biedt.

    Dankzij de duurzaamheid, de hoogwaardige poedercoating (aangebracht volgens de Qualicoat Seaside-norm) en de eenvoudige installatie, is het HORIZONTAL-systeem ideaal voor zowel residentiële als commerciële toepassingen – van appartementencomplexen en woontorens tot hotels en moderne kantoorruimtes. De coating volgens Qualicoat Seaside biedt een hoge oppervlaktekwaliteit en verhoogde weerstand tegen corrosie, vooral in vochtige en zoute omgevingen.

    Specificatie
      • Profielen: Gepoedercoat aluminium (Qualicoat Seaside-norm)
      • Glas: 6 of 8 mm gehard veiligheidsglas
      • Systeemtype: Frameloze schuifpanelen
      • Montage: Aan plafond en langs de balustrade
      • Functionaliteit: Panelen kunnen naar één of beide zijden worden geschoven en geparkeerd
      • Design: Minimalistisch, discreet en weerbestendig
      • Voordelen: Weerbescherming, energiebesparing, geluidsreductie en vergroot bruikbaar oppervlak
    Technische specificatie
    • Unieke ref.horizontal-balcony-enclosure
    • ProductfamilieBalustrades
    • ProductgroepHORIZONTAL
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-05-19
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEG019740
    • ETIM-naamRail (profiles)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika