Publiceer je producten
BE-25 Tweevleugelige terrasbeglazing
BE-25 Tweevleugelige terrasbeglazing
    Morad

    BE-25 Tweevleugelige terrasbeglazing

    Het BE-25 aluminium balkon- en terrasverglazingssysteem is een moderne oplossing voor uitwendige beglazing van balkons en terrassen die geen verwarming vereisen. Het biedt bescherming tegen weersomstandigheden, vermindert geluid en verhoogt het comfort van balkongebruik.

    Constructie en materialen:
    Aluminium profielen: Bieden lichtheid en duurzaamheid, corrosiebestendigheid en esthetische afwerking.
    Accessoires: Vervaardigd uit hoogwaardig kunststof en roestvrij staal.

    Beglazing:
    Bovenste deel: 6 mm gehard glas.
    Onderste deel: Gehard gelaagd glas 44.2 (twee 4 mm glasplaten met twee PVB-tussenlagen).

    Functionaliteit:
    Schuifsysteem: Viersporige rail voor maximaal 8 panelen (4 per zijde).
    Dichtheid: Verticale profielen en afdichtingen beschermen tegen wind en regen.
    Veiligheid: Vergrendelpinnen uitsluitend van binnenuit te openen.

    Kleuren:
    Aluminium profielen beschikbaar in het volledige RAL kleurenpalet, geanodiseerd en poedergelakt, met houtlook en decoratieve coatings.

    Toepassing in de bouw:
    Het BE-25 systeem is geschikt voor zowel meergezins- als eengezinswoningen en biedt esthetische en functionele beglazing van balkons en terrassen.

    Specificatie
      • Profielen: Aluminium met kunststof en roestvrijstalen accessoires, poedergelakt in RAL-kleuren of geanodiseerd (QUALICOAT / QUALIANOD)
        Glas: Bovendeel 6 mm gehard / onderdeel gelaagd veiligheidsglas 44.2 (2×4 mm + PVB-tussenlaag)
        Systeemtype: Viersporig schuifsysteem, tot 8 panelen (4 per zijde), combinatie met draaikiepramen mogelijk tot H=160 cm
        Toepassing: Uitwendige beglazing van balkons en terrassen voor onverwarmde ruimten
    Technische specificatie
    • Unieke ref.morad-be25-two-panel-terrace-glazing
    • ProductfamilieBalustrades
    • ProductgroepBE-25
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-06-24
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inPolen
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Leuning
    • IFC-classificatieRailing
    • ETIM-codeEG019740
    • ETIM-naamRail (profiles)
    • Uniclass 2015-codeSs_25_15_60_05
    • Uniclass 2015-beschrijvingBalustrade and guarding systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Railings
    • OmniClass-nummer23-17 25 11 11 17
    • OmniClass-titelRailing

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika