Publiceer je producten
Bamboo Supreme High Density Natural
Bamboo Supreme High Density Natural
Bamboo Supreme High Density Natural

    Bamboo Supreme High Density Natural

    MOSO® Bamboo Supreme bestaat uit twee lagen van bamboe, een 4 mm toplaag en een onderlaag van dwarsgeperste strips. De totale dikte is 10 mm, wat relatief dun is ten opzichte van andere houten vloeren. Echter, net als met elke andere houtsoort geldt: hoe dikker het hout, hoe instabieler (meer krimp en zwel). Met de 10 mm dikte en 4 mm toplaag ontstaat een perfect compromis tussen duurzaamheid en stabiliteit, waardoor Bamboo Supreme ideaal toepasbaar is op vloerverwarming of in intensief gebruikte ruimtes.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BF-DT409

      • High Density Naturel, Lak Bona Naturale (extra mat), Nano-velling

      • Afmetingen: 920x96x10mm

      • 2-lagen bamboeparket

      • Installatie methode: Volledig verlijmd

      • Dichtheid (Toplaag): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 4 mm

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Slijtvastheid 2): ≥ 7000 Omwentelingen (WR3) (DT) (EN 13696)

      • Brandgedrag: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1), Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) 

      • Slipweerstand 2): USRV 26 (DT) (CEN/TS 15676) / R 10 (DT) (DIN 51130)

      • Thermische geleidbaarheid: 0,21 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Warmte weerstand: 0,0471 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3)

      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC®), MAT 7 (DT)

      • Garantie: 30 jaar

      1) (DT) E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse volgens EN 717-1.

      2) Geldt alleen voor gelakte versies.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-DT409
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Supreme
    • ProductgroepBamboo Flooring
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)920
    • Breedte (mm)96
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings