Publiceer je producten
Bamboo Elite Premium High Density White
Bamboo Elite Premium High Density White
Bamboo Elite Premium High Density White

    Bamboo Elite Premium High Density White

    MOSO® Bamboo Elite Premium is een grote plank die nog langer en breder is dan Bamboo Elite. De plank bestaat uit drie lagen massief bamboe, de middelste laag wordt dwars geperst om de stabiliteit te maximaliseren. De planken zijn uitgerust met een clicksysteem voor makkelijke plaatsing.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BF-EL200-02

      • High Density, White, Kleurlak (extra mat), Nano-velling

      • Afmetingen: 1960x190x15 mm

      • Industrial bamboo flooring

      • Installation method: Volledig verlijmd, zwevend met clicksystem

      • Dichtheid (Toplaag): +/- 1050 kg/m3 (DT)

      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 4 mm

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (DT) (EN 1534)

      • Brandgedrag: Klasse Bfl-s1 (HD) (EN 13501-1)

      • Formaldehyde-emissie: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse volgens EN 717-1. Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)

      • Thermische geleidbaarheid: 0,19 W/mK (DT) (EN 12667)

      • Warmte weerstand: 0,0725 m2K/W (DT) (EN 12667)

      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)

      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC®), MAT 7 (DT)

      • Garantie: 30 jaar

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-EL200-02
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Elite Premium
    • ProductgroepBamboo Flooring
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1850
    • Breedte (mm)190
    • Diepte (mm)15
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings