Publiceer je producten
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel
Bamboo Elite Density Caramel

    Bamboo Elite Density Caramel

    MOSO Bamboo Elite is een vloer bestaande uit lange en brede planken, met een ruime keuze in bamboe lijnenpatronen, kleuren en afwerkingen. Bamboo Elite bestaat uit drie lagen van massieve bamboestrips. Door de middenlaag dwars te persen wordt de stabiliteit geoptimaliseerd. MOSO Bamboo Elite is geschikt voor iedereen die een originele, massieve bamboe vloer wil en zeker voor wie kiest voor een ruimtelijke, stijlvolle inrichting. De grote vloerplanken verrijken het interieur en zijn CO2 neutraal. De strips worden onder hoge druk geperst (gecomprimeerd) en verlijmd (Density). Hierdoor ontstaat een houtpatroon en een vloer die zelfs harder is dan de beste tropische hardhoutsoorten.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
      • Product code: BF-DT351
      • Density, Caramel, Lak, Micro-velling
      • Afmetingen: 1830x142x13 mm
      • Drie lagen massieve bamboe strips
      • Installatiemethode: volledig verlijmd of zwevend
      • Installatie op vloerverwarming/-koeling mogelijk
      • Dichtheid (Toplaag): +/- 1050 kg/m3
      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 3 mm
      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534)
      • Brandgedrag: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)
      • Formaldehyde-emissie: Klasse E0 (< 0,025 mg/m3) Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1) E0 Klasse is een onofficiële formaldehyde-emissie klasse, maar wordt algemeen gebruikt om aan te geven dat het product een zeer lage emissie heeft, een niet meetbare emissie heeft of is geproduceerd met No Added Formaldehyde (NAF) lijmen. E0 producten classificeren automatisch voor de officiële E1 Klasse volgens EN 717-1
      • Slipweerstand : USRV 26 (CEN/TS 15676) / R 10 (DIN 51130) Geldt alleen voor gelakte versies
      • Thermische geleidbaarheid: 0,19 W/mK (EN 12667) Geldt alleen voor gelakte versies
      • Warmte weerstand: 0,0784 m2K/W (EN 12667)
      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso.eu/lca)
      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso.eu/epd)
      • FSC: op aanvraag beschikbaar met FSC certificaat
      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC), IEQ 4.3
      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC), MAT 7 (DT)
      • Garantie: 30 jaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-DT351
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Elite
    • ProductgroepBamboe Vloeren
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-02-28
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)1830
    • Breedte (mm)142
    • Diepte (mm)13
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings