Publiceer je producten
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium
Bamboo Excellence Side Pressed Palladium

    Bamboo Excellence Side Pressed Palladium

    MOSO® Bamboo Excellence vloerplanken zijn voorzien van messing en groef en bestaan uit een bamboe toplaag en een berken multiplex onderlaag. Dankzij deze constructie is de vloer uiterst stabiel en met de dikke toplaag ook zeer duurzaam. De hoge stabiliteit maakt extra lange planken mogelijk die de vloer een luxe uitstraling geven, wat wordt versterkt door de speciale natuurlijke afwerking met Bona Raw lak. Om deze uitzonderlijke kwaliteit en uitstraling te bereiken, is Bamboo Excellence de eerste MOSO® vloer gemaakt in Italië.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BF-EX470-02

      • Side Pressed, Palladium, Kleurlak Bona Raw (ultra mat), Scherp gekant

      • Afmetingen: 2400x180x15mm

      • Bamboe vloeren gemaakt in Italië

      • Installatie: Zwevend, volledig verlijmd

      • Dichtheid (Toplaag): +/- 700 kg/m3 (SP)

      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 4 mm (SP)
      • Krimp/Zwel bamboe: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte (SP)
      • Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid (SP) 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid (SP)
      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 4 kg/mm2 (SP) (EN 1534)
      • Brandgedrag: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1) (SP)
      • Formaldehyde-emissie: Klasse E1 (< 0,124 mg/m3, EN 717-1)
      • Thermische geleidbaarheid: 0,13 W/mK (SP) (EN 12667)
      • Warmte weerstand: 0,1152 m2K/W (SP) (EN 12667)
      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)
      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.
      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3
      • Bijdrage BREEAM NL: HEA 9, MAT 1, MAT 5 (FSC®)
      • Garantie: 30 jaar


    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-EX470-02
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Excellence
    • ProductgroepBamboo Flooring
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)180
    • Diepte (mm)15
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings