Publiceer je producten
Bamboo Supreme Plain Pressed Caramel
Bamboo Supreme Plain Pressed Caramel
Bamboo Supreme Plain Pressed Caramel
Bamboo Supreme Plain Pressed Caramel

    Bamboo Supreme Plain Pressed Caramel

    MOSO® Bamboo Supreme bestaat uit twee lagen van bamboe, een 4 mm toplaag en een onderlaag van dwarsgeperste strips. De totale dikte is 10 mm, wat relatief dun is ten opzichte van andere houten vloeren. Echter, net als met elke andere houtsoort geldt: hoe dikker het hout, hoe instabieler (meer krimp en zwel). Met de 10 mm dikte en 4 mm toplaag ontstaat een perfect compromis tussen duurzaamheid en stabiliteit, waardoor Bamboo Supreme ideaal toepasbaar is op vloerverwarming of in intensief gebruikte ruimtes.

    Neem contact op met MOSO Bamboo

    Specificatie
    • • Productcode: BF-LA459

      • Plain Pressed, Caramel, Lak Bona, Scherp Gekant

      • Afmetingen: 970x95x10mm

      • 2-lagen bamboeparket

      • Installatie methode: Volledig verlijmd

      • Dichtheid (Toplaag): +/- 700 kg/m3

      • Dikte toplaag / Slijtlaag: ca. 4 mm

      • Krimp/Zwel bamboe: 0,14% per 1% verandering Vochtgehalte

      • Evenwichtsvochtgehalte: 10% bij 20°C en 65% rel. Luchtvochtigheid 8% bij 20°C en 50% rel. Luchtvochtigheid

      • Weerstand tegen indrukking - Brinell Hardheid: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534)

      • Slijtvastheid 2): ≥ 5000 Omwentelingen (WR2) (SP/PP), (EN 13696)

      • Brandgedrag: Klasse Cfl-s1 (EN 13501-1)

      • Slipweerstand 2): USRV 22 (SP/PP),  (CEN/TS 15676) / R 10 (DT) (DIN 51130)

      • Thermische geleidbaarheid: 0,17 W/mK (SP/PP), (EN 12667)

      • Warmte weerstand: 0,0588 m2K/W (SP/PP), (EN 12667)

      • Gebruiksklasse: Klasse 1 (EN 335)

      • CO2 neutraal: LCA (Levenscyslusanalyse) rapport TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)

      • Environmental Product Declaration - EPD (EN 15804) (www.moso-bamboo.com/epd)

      • FSC®: op aanvraag beschikbaar met FSC® certificaat.

      • Bijdrage LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®), EQ 2 v2009: MR 6, MR 7 (FSC®), IEQ 4.3

      • Garantie: 30 jaar

      2) Geldt alleen voor gelakte versies

    Technische specificatie
    • Unieke ref.BF-LA459
    • ProductfamilieMOSO Bamboo Supreme
    • ProductgroepBamboo Flooring
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2021-11-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)970
    • Breedte (mm)95
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBamboe
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inChina
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVloeren - Vloer
    • IFC-classificatieFloor
    • OmniClass-nummer23-15 17 00
    • OmniClass-titelFloor Coverings